Укомплектованная монтажная коробка UTC4 с 3 розетками с защитным контактом

Артикул, номер 7404680 | EAN 4012196557646

7404680 / UTC4 G W3
208 mm
Описание продукта
Описание продукта
Укомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена тремя розетками 33° с защитным контактом 16А и одной глухой накладкой для последующей установки электроустановочного изделия размером 45х45 мм серии Modul 45 или Modul 45connect. Подходит для подключения кабелей VL и лючков номинальных размеров R7, R9 и 9.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Защита от перенапряжений нет
Исполнение тройная, белая
Количество встраиваемых устройств 4
Количество подключений 1
Комбинации розеток 3-секционный
Модульный разъем да
Размер 208x76x45
Серия продукции Универсальный кронштейн UTC Connect
Сечение провода 2,5 mm²
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Штекерная система GST18
Электрическая сеть 1

Размеры

Высота 56 mm
Длина 208 mm
Ширина 76 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,9389 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9389 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UTC4 G W3 208 mm 7404680
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UTC4 G W3 / 7404680 , 0.27MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия UTC4 G W3 / 7404680 , 0.13MB , pdf
Загрузить
RoHS Декларация соответствия UTC4 G W3 / 7404680 , 0.13MB , pdf

UTC4 G W3 / 7404680
Загрузить