- Описание продукта
-
Описание продуктаУкомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена четырьмя розетками 33° с защитным контактом 16А.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Защита от перенапряжений нет Исполнение четверная, оранжевая Количество встраиваемых устройств 4 Количество подключений 1 Комбинации розеток 2 x двойных Модульный разъем да Размер 208x76x45 Серия продукции Универсальный кронштейн UTC Connect Сечение провода 2,5 mm² Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Штекерная система GST18 Электрическая сеть 1 Размеры
Высота 60 mm Длина 218 mm Ширина 76 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,1145 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1145 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UTC4 G OR4 / 7404672 , 0.28MB , pdfREACH Декларация соответствия UTC4 G OR4 / 7404672 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия UTC4 G OR4 / 7404672 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский