Укомплектованная монтажная коробка UTC4 с 4 розетками с защитным контактом

Артикул, номер 7404682 | EAN 4012196557639

218 mm
Описание продукта
Описание продукта
Укомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена четырьмя розетками 33° с защитным контактом 16А.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Защита от перенапряжений нет
Исполнение четверная, белая
Количество встраиваемых устройств 4
Количество подключений 1
Комбинации розеток 2 x двойных
Модульный разъем да
Размер 208x76x45
Серия продукции Универсальный кронштейн UTC Connect
Сечение провода 2,5 mm²
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Штекерная система GST18
Электрическая сеть 1

Размеры

Высота 60 mm
Длина 218 mm
Ширина 76 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,1313 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1313 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UTC4 G OR4 218 mm 7404672
1 Штук
UTC4 G W4 218 mm 7404682
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UTC4 G W4 / 7404682 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UTC4 G W4 / 7404682 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UTC4 G W4 / 7404682 , 0.13MB , pdf
Загрузить
RoHS Декларация соответствия UTC4 G W4 / 7404682 , 0.13MB , pdf

UTC4 G W4 / 7404682
Загрузить