- Описание продукта
-
Описание продукта• регулируется для работы с трубами 60-130 мм;
• с 2 соединительными отверстиями Ø 7 мм;
• с 1соединительным отверстием Ø 9 мм;
• с 1соединительным отверстием Ø 11 мм;
• с шестигранным болтом M6 x 20 и гайкой М6.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
биметаллический соединитель нет взрывозащищённый нет Встроенная направляющая круглого провода нет Диапазон зажима макс. 130 mm Диапазон зажима мин. 60 mm Материал Медь Присоединительное отверстие 11 mm Размер 420mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5018 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5018 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 301 V-CU / 5350883 , 0.14MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 301 V-CU / 5350883 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 301 V-CU / 5350883 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 301 V-CU / 5350883 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский