Универсальные крышки

Артикул, номер 2003748 | EAN 4012196715923

белый
Описание продукта
Описание продукта
Универсальная крышка монтажной коробки для скрытой установки и для установки в полую стену. С отверстиями, расстояние между отверстиями 60 мм для монтажных и монтажно-соединительных коробок, с утопленными винтами. Шероховатая поверхность.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 650°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Соответствует RoHS
  • Диаметр 80 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Болты
Диаметр 84 mm
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Размер Ø84mm
С винтами нет
Серия продукции Серия WIN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 850 °C
Форма круглой формы
Цвет белый

Размеры

Высота 1,8 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0445 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0445 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UG UD 1,5 mm белый 2003236
20 Штук
ZA 60-D 1,8 mm белый 2003748
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ZA 60-D / 2003748 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС ZA 60-D / 2003748 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия ZA 60-D / 2003748 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ZA 60-D / 2003748 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval UE 46 , 0.34MB , pdf

Загрузить

ZA 60-D / 2003748
Загрузить