Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 2003748 / Универсальные крышки
- Описание продукта
-
Описание продуктаУниверсальная крышка для подрозетника для пустотелых стен. Универсальные крышки для всех типов коробок, крышки с центральным креплением для соединительных коробок, расстояние между отверстиями для винтов 60 мм для монтажных коробок, расстояние между отверстиями для винтов 67 мм для соединительных коробок, край крышки плотно прилегает к коробке, винты крышек потайные. Шероховатая поверхность.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Резьбовая крышка Диаметр 85 mm Материал Полистирол Не содержит галогенов да Пломбируемая нет Размер Ø84mm С винтами нет Серия продукции Серия WIN Соответствует требованиям Директивы ROHS да Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 750 °C Форма круглой формы Цвет белый Размеры
Высота 1,5 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UG UD / 2003236 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия UG UD / 2003236 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UG UD / 2003236 , 0.13MB , pdf