- Описание продукта
-
Описание продукта• для соединения проводников Rd 8-10 х 16, FL 30 x Rd 16;
• с 2 шестигранными болтами M8 x 20 из нержавеющей стали (VA);
• биметаллическая пластина из алюминия/меди.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
биметаллический соединитель да Материал Медь Материал верхней части VA Материал нижней части Cu Подходит для соединения Круглый проводник Rd 16 / плоский проводник Fl 30 Посадка Rd 8-10/FL30 x 16 mm Промежуточная пластина да Размер FL30/8-10x16 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6859 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6859 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 226 ZV VA / 5336074 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 226 ZV VA / 5336074 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 226 ZV VA / 5336074 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 226 ZV VA / 5336074 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский