- Описание продукта
-
Описание продукта• для соединения круглых проводников Rd 8-10 с круглыми проводниками Rd 16 или плоскими проводниками FL 30;
• с 2 шестигранными болтами М8 х 20 из высококачественной нержавеющей стали (V2A);
• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
биметаллический соединитель нет Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для соединения Прочее Посадка Rd 8-10/FL30 x 16 mm Промежуточная пластина нет Размер FL30/8-10x16 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3083 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3083 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 226 8-10 / 5336007 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 226 8-10 / 5336007 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 226 8-10 / 5336007 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 226 8-10 / 5336007 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский