- Описание продукта
-
Описание продуктаУниверсальный соединитель для горизонтального углового и продольного соединения кабельных лотков, рассчитанных на вес человека. В изогнутом состоянии с дополнительной защитой кабеля за счет уплощенных кромок. В комплекте с крепежным материалом.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединения Болтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель да Исполнение Продольный и угловой соединитель Количество винтов 8 St. Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для высоты кабеленесущей системы 100 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для ширины кабеленесущей системы макс. 600 mm Подходит для ширины кабеленесущей системы мин. 100 mm Размер 100x200 Размер 100x200 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 88 mm Длина 200 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,8726 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8726 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RUVK 100 FS / 6067870 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RUVK 100 FS / 6067870 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RUVK 100 FS / 6067870 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RUVK 100 FS / 6067870 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RUVK 100 FS / 6067870 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate cable trays BKRS , 0.24MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, BKRS walkable cable tray systems for Porsche AG , 0.06MB , pdfИнструкции по монтажу BKRS walkable cable tray systems , 5.36MB , pdf
Казахстан - Русский