- Описание продукта
-
Описание продукта• соответствует требованиям VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• для соединения круглых проводников Rd 8-10 или плоских проводников до FL 40
• с промежуточной пластиной
• с 2 шестигранными болтами M10 x 30 и 2 шестигранными гайками M10
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон зажима макс. 10 mm Диапазон зажима мин. 8 mm для глубинного заземлителя 20 mm Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Модель Соединительная клемма Подключение заземления, диаметр 20 мм Подходит для диаметра круглого провода, макс. 10 mm Подходит для диаметра круглого провода, мин. 8 mm Посадка Rd 8-10/FL40 mm Промежуточная пластина да Размер 20mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер A 101 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,5632 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,5632 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2760 20 VA / 5001617 , 0.18MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2760 20 VA / 5001617 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2760 20 VA / 5001617 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2760 20 VA / 5001617 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский