- Описание продукта
-
Описание продукта• соответствует требованиям VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• для соединения круглых проводников Rd 8-10 или плоских проводников до FL 40
• с промежуточной пластиной
• с 2 шестигранными болтами M10 x 30 и 2 шестигранными гайками M10
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон зажима макс. 10 mm Диапазон зажима мин. 8 mm для глубинного заземлителя 25 mm Материал Нержавеющая сталь 1.4404 Модель Соединительная клемма Подключение заземления, диаметр 25 мм Подходит для диаметра круглого провода, макс. 10 mm Подходит для диаметра круглого провода, мин. 8 mm Посадка Rd 8-10/FL40 mm Промежуточная пластина да Размер 25mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер A 110 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,6758 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,6758 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2760 25 V4A / 5001672 , 0.18MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2760 25 V4A / 5001672 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2760 25 V4A / 5001672 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2760 25 V4A / 5001672 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский