Универсальный соединитель для стержней заземления

Артикул, номер 5001641 | EAN 4012195372912

Описание продукта
Описание продукта
• для соединения с круглыми проводниками Rd 8-10 или плоскими проводниками до FL40;

• с промежуточной пластиной;

• с 2 шестигранными болтами M10 x 30 и 2 шестигранными гайками M10.
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Диапазон зажима макс. 10 mm
Диапазон зажима мин. 8 mm
для глубинного заземлителя 20 mm
Материал Сталь
Модель Соединительная клемма
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подключение заземления, диаметр 20 мм
Подходит для диаметра круглого провода, макс. 10 mm
Подходит для диаметра круглого провода, мин. 8 mm
Посадка Rd 8-10/FL40 mm
Промежуточная пластина да
Размер 20mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с;≤ 300 °C) 7,9 kA

Размеры

Размер A 101 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,7017 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7017 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы для глубинного заземлителя Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2760 20 FT 20 mm 5001641
5 Штук
2760 25 FT 25 mm 5001668
5 Штук
2760 B-20 FT 20 mm 5001749
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2760 20 FT / 5001641 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2760 20 FT / 5001641 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2760 20 FT / 5001641 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2760 20 FT / 5001641 , 0.13MB , pdf

2760 20 FT / 5001641
Загрузить