Уплотнитель для регулируемых кассетных рамок круглой формы R4, R7 и R9

Артикул, номер 7407074 | EAN 4012195983248

Описание продукта
Описание продукта
Уплотнитель для регулируемых кассетных рамок круглой формы RKR2 и RKFR2, номинальный размер: R4, R7 и R9.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал этилен-пропилен-диеновый каучук DIN 1629
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер D 274 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,049 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,049 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RD R4 NK2 7407073
1 Штук
RD R7 NK2 7407074
1 Штук
RD R9 NK2 7407075
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RD R7 NK2 / 7407074 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия RD R7 NK2 / 7407074 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RD R7 NK2 / 7407074 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.