- Описание продукта
-
Описание продуктаУплотнитель для регулируемых кассетных рамок круглой формы RKR2 и RKFR2, номинальный размер: R4, R7 и R9.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал этилен-пропилен-диеновый каучук DIN 1629 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер D 304 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0439 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0439 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RD R9 NK2 / 7407075 , 0.15MB , pdfREACH Декларация соответствия RD R9 NK2 / 7407075 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RD R9 NK2 / 7407075 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский