- Описание продукта
-
Описание продуктаСамоклеющаяся уплотнительная лента толщиной 5 мм для применения с кабелем большого наружного диаметра и кабеленесущими системами; применяется в системах огнестойких проходок PYROPLUG® и PYROSIT® NG.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Вспенивающийся строительный материал Серия продукции PYROPLUG® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма поставки Рулон Цвет коричневый Размеры
Высота 5 mm Длина 5 m Длина 5000 mm Ширина 150 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FBA-WI / 7202510 , 0.20MB , pdfПаспорт безопасности FBA-WI / 7202510 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС FBA-WI / 7202510 , 0.11MB , pdfДекларация качества FBA-WI / 7202510 , 0.76MB , pdfREACH Декларация соответствия FBA-WI / 7202510 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия FBA-WI / 7202510 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instruction Fire protection foam PYROSIT® NG , 2.14MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский