- Описание продукта
-
Описание продуктаУпор для регулируемой по высоте квадратной кассетной рамки номинального размера 4 с кабельным выводом.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Номинальный размер монтажных элементов 4 Поверхность оцинкован конвейерным методом Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Размеры
Длина 145 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3271 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3271 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AS 4 / 7406948 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия AS 4 / 7406948 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия AS 4 / 7406948 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, positioner , 0.03MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский