Упор для регулируемой кассетной рамки

Артикул, номер 7406952 | EAN 4012195109976

Описание продукта
Описание продукта
Упор для регулируемой по высоте квадратной кассетной рамки номинального размера 9 с кабельным выводом.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Номинальный размер монтажных элементов 9
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный

Размеры

Длина 180 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3791 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3791 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AS 4 7406948
1 Штук
AS 9 7406952
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация AS 9 / 7406952 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия AS 9 / 7406952 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AS 9 / 7406952 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта AS 9 / 7406952, 23.44 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.