Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7408940 / Усиленная кассетная рамка RKFNSL с отверстием для тубуса, номинальный размер 9, из нержавеющей стали

Усиленная кассетная рамка RKFNSL с отверстием для тубуса, номинальный размер 9, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409390 | EAN 4012195869221

9
IP40
Описание продукта
Описание продукта
Квадратная кассета для больших нагрузок для трубы, номинального размера 9 для монтажа электроустановочных изделий в системах каналов, двойных и пустотных полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Класс нагрузки от 1 до 10кН.

В кассетную рамку можно установить до 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (12 модулей серии Modul 45) с помощью 3 коробок UT4 (артикул 7408727).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Высота пола макс. 155 mm
Высота пола мин. 105 mm
Диапазон регулирования макс. 155 mm
Диапазон регулирования мин. 105 mm
Длина, монтажный размер 244 mm
Исполнение квадратные
Класс тяжелых нагрузок 10 kN (OBO SL1)
Количество встраиваемых устройств 12
Количество монтажных коробок 3
Количество накладок для вывода кабеля 1
Конструкция для тяжелых нагрузок да
Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная глубина 105 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Номинальный размер монтажных элементов 9
Отсоединяемая крышка нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер 243x243x100
Серия продукции RKFN
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT4
Толщины напольного покрытия 21 mm
Уборка пола влажный
Ширина, монтажный размер 244 mm

Размеры

Длина 243 mm
Размер h 105 mm
Ширина 243 mm
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Высота пола макс. Толщины напольного покрытия Размер h Номинальный размер монтажных элементов Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKFN2 9 VMSL1N16 100 mm 150 mm 16 mm 100 mm 9 IP40 7409388
1 Штук
RKFN2 9 VMSL1N21 105 mm 155 mm 21 mm 105 mm 9 IP40 7409390
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKFN2 9 VMSL1N21 / 7409390 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKFN2 9 VMSL1N21 / 7409390 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия RKFN2 9 VMSL1N21 / 7409390 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKFN2 9 VMSL1N21 / 7409390 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков Label approval Heavy-duty cassettes , 0.12MB , pdf

RKFN2 9 VMSL1N21 / 7409390
Загрузить