Усиленная кассетная рамка RKFNSL с отверстием для тубуса, номинальный размер 9, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7408940 | EAN 4012197278304

9
IP55
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемые по высоте усиленные кассетные рамки прямоугольной формы предусмотрены для монтажа электроустановочных изделий вровень со стяжкой в двойных и фальшполах, а также во всех видах систем скрытой установки в стяжке в помещениях с сухим или влажным типом уборки при интенсивных нагрузках. Варианты исполнения кассетных рамок рассчитаны на статические нагрузки до 10 кН (класс SL 1). Благодаря расположенному внутри устройству регулирования высоты верхнюю кромку кассетной рамки можно точно выровнять по поверхности напольного покрытия. При установке в кабельном канале в нем должно быть соответствующее монтажное отверстие. Поэтому для монтажного основания необходима соответствующая крышка с усиленными регулируемыми по высоте опорами, а также дополнительные усиленные опоры, которые располагаются по его углам.
Кассетные рамки изготовлены из нержавеющей стали. Во всех кассетных рамках установлена стальная пластина толщиной 8 мм, рассчитанная на интенсивные нагрузки.
В ассортименте представлены кассетные рамки, подходящие для напольных покрытий толщиной 20 и 25 мм.

В кассетную рамку можно установить до 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (12 модулей серии Modul 45) с помощью 3 коробок UT4 (артикул 7408727).
Height-adjustable square cassette, heavy duty, of nominal size 9, for the installation of accessories in trunking systems, raised and cavity floor in dry- or wet-cleanded floors indoors. Load class 1 to 10 kN.

Height-adjustable heavy-duty cassette, 3-compartment Three cover plates APMT5 can be installed.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Класс защиты IP 55
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Вырез в полу/монтажное отверстие 244x244
Высота пола макс. 155 mm
Высота пола мин. 110 mm
Диапазон регулирования макс. 155 mm
Диапазон регулирования мин. 110 mm
Длина, монтажный размер 244 mm
Исполнение квадратные
Класс тяжелых нагрузок 10 kN (OBO SL1)
Количество встраиваемых устройств 12
Количество монтажных коробок 3 x UT4
Количество накладок для вывода кабеля 1
Конструкция для тяжелых нагрузок да
Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь
Монтажная глубина 110 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Номинальный размер монтажных элементов 9
Нормы EN 50085-2-2
Отсоединяемая крышка нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер 243x243x105
Серия продукции RKFN
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP55
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Тип монтажной системы UT4
Толщины напольного покрытия 21 mm
Уборка пола влажный
Ширина, монтажный размер 244 mm

Размеры

Высота 110 mm
Длина 243 mm
Размер h 110 mm
Ширина 243 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 25,9866 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 25,9866 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Высота пола макс. Толщины напольного покрытия Размер h Номинальный размер монтажных элементов Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKFN3 9 V SL1 16 105 mm 150 mm 16 mm 105 mm 9 IP55 7408938
1 Штук
RKFN3 9 V SL1 21 110 mm 155 mm 21 mm 110 mm 9 IP55 7408940
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Регулируемая опора RKNEV2 Регулируемая опора RKNEV2 RK NEV2 110 7405815
1 т.е.
Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок TUK2 GV 7428140
1 Штук
Уплотнитель для регулируемых кассетных рамок круглой формы R4, R7 и R9 Уплотнитель для регулируемых кассетных рамок круглой формы R4, R7 и R9 SRS 4 7405798
4 Штук
Опалубка для монтажа регулируемой кассетной рамки в мозаичном полу, номинальный размер 9 Опалубка для монтажа регулируемой кассетной рамки в мозаичном полу, номинальный размер 9 SK RK9 7404372
1 Штук
Усиленная монтажная крышка для монтажных оснований UZD350-3, номинальный размер 9 Усиленная монтажная крышка для монтажных оснований UZD350-3, номинальный размер 9 DUG 350 9SL 7401410
1 Штук
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм UT4 45 4 7408727
1 Штук
Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм MTU 3 7407840
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKFN3 9 V SL1 21 / 7408940 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKFN3 9 V SL1 21 / 7408940 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RKFN3 9 V SL1 21 / 7408940 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKFN3 9 V SL1 21 / 7408940 , 0.13MB , pdf

RKFN3 9 V SL1 21 / 7408940
Загрузить