Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаКруглая кассета для больших нагрузок для трубы, номинального размера R7 для монтажа электроустановочных изделий в системах каналов, двойных и пустотных полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Класс нагрузки от 2 до 20 кН.
Можно установить до 10 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (10 модулей серии Modul 45), с помощью 2 коробок UT3 и 1 коробки UT4.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Высота пола макс. 155 mm Высота пола мин. 105 mm Диапазон регулирования макс. 155 mm Диапазон регулирования мин. 105 mm Исполнение круглой формы Класс тяжелых нагрузок 20 kN (OBO SL2) Количество встраиваемых устройств 10 Количество монтажных коробок 3 Количество накладок для вывода кабеля 1 Конструкция для тяжелых нагрузок да Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажная глубина 105 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок да Монтажный диаметр 275 Номинальный размер монтажных элементов R7 Отсоединяемая крышка нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Размер Ø275mm Серия продукции RKFR Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Тип монтажной системы UT3 / UT4 Толщины напольного покрытия 20 mm Уборка пола влажный Размеры
Размер h 110 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKFR2 7 SL2V2 20 / 7409466 , 0.26MB , pdfПаспорт безопасности RKFR2 7 SL2V2 20 / 7409466 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия RKFR2 7 SL2V2 20 / 7409466 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKFR2 7 SL2V2 20 / 7409466 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков Label approval Heavy-duty cassettes , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, heavy-duty systems , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdfИнструкции по монтажу RKRSL RKFRSL , 2.29MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.