Указание: Этот товар снят с производства.

Усиленная кассетная рамка RKFSL с отверстием для тубуса, номинальный размер 350-3, класс нагрузки 1

Артикул, номер 7409506 | EAN 4012195869948

Описание продукта
Описание продукта
Кассетная рамка для больших нагрузок, для трубы для монтажа электроустановочных изделий в UZD350-3 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Класс нагрузки от 1 до 10кН.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Класс тяжелых нагрузок 10 kN (OBO SL1)
Конструкция для тяжелых нагрузок да
Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер 383x383x30
Размер B 388 mm
Размер C 382 mm
Размер h 30 mm
Размер A 424 mm
Толщины напольного покрытия 28 mm
Все виды

Все виды

Типы Толщины напольного покрытия Размер h Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKF2 SL1 V3 25 23 mm 25 mm 7409504
1 Штук
RKF2 SL1 V3 30 28 mm 30 mm 7409506
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKF2 SL1 V3 30 / 7409506 , 0.23MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия RKF2 SL1 V3 30 / 7409506 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKF2 SL1 V3 30 / 7409506 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков Label approval Heavy-duty cassettes , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.