Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаКассетная рамка для больших нагрузок, для трубы для монтажа электроустановочных изделий в UZD350-3 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Класс нагрузки от 1 до 10кН.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Класс тяжелых нагрузок 10 kN (OBO SL1) Конструкция для тяжелых нагрузок да Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Размер 383x383x25 Размер B 388 mm Размер C 382 mm Размер h 25 mm Размер A 424 mm Толщины напольного покрытия 23 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKF2 SL1 V3 25 / 7409504 , 0.28MB , pdfПаспорт безопасности RKF2 SL1 V3 25 / 7409504 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия RKF2 SL1 V3 25 / 7409504 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKF2 SL1 V3 25 / 7409504 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков Label approval Heavy-duty cassettes , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, heavy-duty systems , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdfИнструкции по монтажу Heavy-duty frame cassette , 7.89MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.