Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаКассетная рамка для больших нагрузок, глухая, для формирования ревизионного отверстия в UZD250-3 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Класс нагрузки от 1 до 10 кН. Подходит только для гладких напольных покрытий.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Высота пола мин. 90 mm Длина, монтажный размер 290 mm Класс тяжелых нагрузок 10 kN (OBO SL1) Конструкция для тяжелых нагрузок да Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Размер 282x282x20 Серия продукции RK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Тип монтажной системы GB2 Толщины напольного покрытия 18 mm Толщины стяжки мин. 70 mm Уборка пола влажный Ширина, монтажный размер 290 mm Размеры
Размер B 288 mm Размер C 282 mm Размер h 20 mm Размер A 324 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RK SL1 V2 20 / 7405892 , 0.18MB , pdfПаспорт безопасности RK SL1 V2 20 / 7405892 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия RK SL1 V2 20 / 7405892 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RK SL1 V2 20 / 7405892 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков Label approval Heavy-duty cassettes , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, heavy-duty systems , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdfИнструкции по монтажу Heavy-duty frame cassette , 7.89MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.