Указание: Этот товар снят с производства.

Усиленная кассетная рамка RKSL, ревизионный люк, номинальный размер 250-3, класс нагрузки 1

Артикул, номер 7405896 | EAN 4012195105831

Описание продукта
Описание продукта
Кассетная рамка для больших нагрузок, глухая, для формирования ревизионного отверстия в UZD250-3 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Класс нагрузки от 1 до 10 кН. Подходит только для гладких напольных покрытий.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Высота пола мин. 95 mm
Длина, монтажный размер 290 mm
Класс тяжелых нагрузок 10 kN (OBO SL1)
Конструкция для тяжелых нагрузок да
Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер 282x282x25
Размер B 288 mm
Размер C 282 mm
Размер h 25 mm
Размер A 324 mm
Тип монтажной системы GB2
Толщины напольного покрытия 23 mm
Толщины стяжки мин. 70 mm
Уборка пола влажный
Ширина, монтажный размер 290 mm
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Толщины напольного покрытия Размер h Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RK SL1 V2 20 90 mm 18 mm 20 mm 7405892
1 Штук
RK SL1 V2 25 95 mm 23 mm 25 mm 7405896
1 Штук
RK SL1 V2 30 100 mm 28 mm 30 mm 7405900
1 Штук
RK SL1 V2 40 110 mm 38 mm 40 mm 7405908
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RK SL1 V2 25 / 7405896 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия RK SL1 V2 25 / 7405896 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RK SL1 V2 25 / 7405896 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков Label approval Heavy-duty cassettes , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.