- Описание продукта
-
Описание продуктаУсиленная кассетная рамка глухая, применяется в качестве ревизионного люка. Для установки в монтажное основание UZD250-3 в полах с сухим или влажным типом уборки. Класс нагрузки от 2 до 20кН. Подходит только для гладких напольных покрытий во внутренних помещениях.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Высота пола мин. 100 mm Длина, монтажный размер 290 mm Класс тяжелых нагрузок 20 kN (OBO SL2) Конструкция для тяжелых нагрузок да Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Размер 282x282x30 Серия продукции RK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00 Толщины напольного покрытия 24 mm Толщины стяжки мин. 70 mm Уборка пола влажный Ширина, монтажный размер 290 mm Размеры
Размер B 288 mm Размер C 282 mm Размер h 30 mm Размер A 324 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 30,7389 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 30,7389 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RK SL2 V2 30 / 7405940 , 0.18MB , pdfПаспорт безопасности RK SL2 V2 30 / 7405940 , 0.05MB , pdfДекларация соответствия ЕС RK SL2 V2 30 / 7405940 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия RK SL2 V2 30 / 7405940 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RK SL2 V2 30 / 7405940 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков Label approval Heavy-duty cassettes , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, heavy-duty systems , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdfИнструкции по монтажу Heavy-duty frame cassette , 7.89MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский