Усиленная кассетная рамка RKSL, ревизионный люк, номинальный размер 250-3, класс нагрузки 2

Артикул, номер 7405932 | EAN 4012195105961

Описание продукта
Описание продукта
Усиленная кассетная рамка глухая, применяется в качестве ревизионного люка. Для установки в монтажное основание UZD250-3 в полах с сухим или влажным типом уборки. Класс нагрузки от 2 до 20кН. Подходит только для гладких напольных покрытий во внутренних помещениях.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Высота пола мин. 90 mm
Длина, монтажный размер 290 mm
Класс тяжелых нагрузок 20 kN (OBO SL2)
Конструкция для тяжелых нагрузок да
Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер 282x282x20
Серия продукции RK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00
Толщины напольного покрытия 14 mm
Толщины стяжки мин. 70 mm
Уборка пола влажный
Ширина, монтажный размер 290 mm

Размеры

Размер B 288 mm
Размер C 282 mm
Размер h 20 mm
Размер A 324 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 27,6899 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 27,6899 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Толщины напольного покрытия Размер h Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RK SL2 V2 20 90 mm 14 mm 20 mm 7405932
1 Штук
RK SL2 V2 25 95 mm 19 mm 25 mm 7405936
1 Штук
RK SL2 V2 30 100 mm 24 mm 30 mm 7405940
1 Штук
RK SL2 V2 40 110 mm 34 mm 40 mm 7405948
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RK SL2 V2 20 / 7405932 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RK SL2 V2 20 / 7405932 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RK SL2 V2 20 / 7405932 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RK SL2 V2 20 / 7405932 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков Label approval Heavy-duty cassettes , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.