- Описание продукта
-
Описание продуктаУсиленная монтажная крышка для подпольной монтажной коробки типа UZD350 подходит для установки квадратной кассеты для больших нагрузок номинального размера 4. Монтажное отверстие заглублено на 3 мм и поэтому может быть закрыто позднее заглушкой для крышки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения нет Конструкция для тяжелых нагрузок да Крышка с монтажным отверстием нет Материал Сталь Монтажное отверстие квадратные Монтажное отверстие для напольного бокса нет Номинальный размер лючка 350 mm Номинальный размер монтажных элементов 4 Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Прочность материала 4 mm Размер 382x382x59 Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD Соответствует требованиям Директивы ROHS да Уборка пола сухой Размеры
Длина 383 mm Размер a 201 mm Размер A 383 mm Ширина 383 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 15,9338 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,9338 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DUG 350 4SL / 7401408 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС DUG 350 4SL / 7401408 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия DUG 350 4SL / 7401408 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DUG 350 4SL / 7401408 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdfИнструкции по монтажу Heavy-load cassettes, covers and height-adjustment units , 4.90MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский