Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7408920 / Усиленная ревизионная кассетная рамка RKNSL, номинальный размер 4, из нержавеющей стали

Усиленная ревизионная кассетная рамка RKNSL, номинальный размер 4, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409008 | EAN 4012195867463

4
IP40
Описание продукта
Описание продукта
Квадратная кассета для больших нагрузок, глухая, номинального размера 4 для формирования ревизионного отверстия в системах каналов, двойных и пустотных полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Класс нагрузки от 1 до 10 кН. Подходит только для гладких напольных покрытий.
Регулируемая кассетная рамка, глухая, класс нагрузки от 1 до 10 кН, 2-х секционная. Могут быть установлены 2 накладки APMT2. Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Высота пола макс. 150 mm
Высота пола мин. 100 mm
Диапазон регулирования макс. 150 mm
Диапазон регулирования мин. 100 mm
Длина, монтажный размер 201 mm
Исполнение квадратные
Класс тяжелых нагрузок 10 kN (OBO SL1)
Конструкция для тяжелых нагрузок да
Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная глубина 100 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Номинальный размер монтажных элементов 4
Отсоединяемая крышка нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер 200x200mm
Серия продукции RKN
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00
Тип монтажной системы UT3
Толщины напольного покрытия 15 mm
Уборка пола влажный

Размеры

Длина 199 mm
Размер h 100 mm
Ширина 199 mm
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Высота пола макс. Толщины напольного покрытия Размер h Номинальный размер монтажных элементов Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKN2 4 VMSL1N 15 100 mm 150 mm 15 mm 100 mm 4 IP40 7409008
1 Штук
RKN2 4 VMSL1N 20 105 mm 155 mm 20 mm 105 mm 4 IP40 7409010
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKN2 4 VMSL1N 15 / 7409008 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKN2 4 VMSL1N 15 / 7409008 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RKN2 4 VMSL1N 15 / 7409008 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKN2 4 VMSL1N 15 / 7409008 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков Label approval Heavy-duty cassettes , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdf
Загрузить

RKN2 4 VMSL1N 15 / 7409008
Загрузить