Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7408922 / Усиленная ревизионная кассетная рамка RKNSL, номинальный размер 4, из нержавеющей стали
- Описание продукта
-
Описание продуктаКвадратная кассета для больших нагрузок, глухая, номинального размера 4 для формирования ревизионного отверстия в системах каналов, двойных и пустотных полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Класс нагрузки от 1 до 10 кН. Подходит только для гладких напольных покрытий.
Регулируемая кассетная рамка, глухая, класс нагрузки от 1 до 10 кН, 2-х секционная. Могут быть установлены 2 накладки APMT2. Можно установить до 6 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul45 с помощью 2 коробок UT3 (арт. 7408723).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Высота пола макс. 155 mm Высота пола мин. 105 mm Диапазон регулирования макс. 155 mm Диапазон регулирования мин. 105 mm Длина, монтажный размер 201 mm Исполнение квадратные Класс тяжелых нагрузок 10 kN (OBO SL1) Конструкция для тяжелых нагрузок да Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажная глубина 105 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок да Номинальный размер монтажных элементов 4 Отсоединяемая крышка нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Размер 200x200mm Серия продукции RKN Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00 Тип монтажной системы UT3 Толщины напольного покрытия 20 mm Уборка пола влажный Ширина, монтажный размер 201 mm Размеры
Длина 199 mm Размер h 105 mm Ширина 199 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKN2 4 VMSL1N 20 / 7409010 , 0.19MB , pdfПаспорт безопасности RKN2 4 VMSL1N 20 / 7409010 , 0.05MB , pdfДекларация соответствия ЕС RKN2 4 VMSL1N 20 / 7409010 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия RKN2 4 VMSL1N 20 / 7409010 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKN2 4 VMSL1N 20 / 7409010 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков Label approval Heavy-duty cassettes , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, heavy-duty systems , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions square, height-adjustable heavy-duty cassette , 2.11MB , pdf