Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7408932 / Усиленная ревизионная кассетная рамка RKNSL, номинальный размер 9, из нержавеющей стали

Усиленная ревизионная кассетная рамка RKNSL, номинальный размер 9, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409028 | EAN 4012195867654

IP40
Описание продукта
Описание продукта
Квадратная кассета для больших нагрузок, глухая, номинального размера 9 для формирования ревизионного отверстия в системах каналов, двойных и пустотных полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Класс нагрузки от 1 до 10кН. Подходит только для гладких напольных покрытий.
В кассетную рамку можно установить до 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (12 модулей серии Modul 45) с помощью 3 коробок UT4 (артикул 7408727).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Высота пола макс. 150 mm
Высота пола мин. 100 mm
Диапазон регулирования макс. 150 mm
Диапазон регулирования мин. 100 mm
Длина, монтажный размер 244 mm
Исполнение квадратные
Класс тяжелых нагрузок 10 kN (OBO SL1)
Конструкция для тяжелых нагрузок да
Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная глубина 100 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Номинальный размер монтажных элементов 9
Отсоединяемая крышка нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер 243x243mm
Серия продукции RKN
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00
Тип монтажной системы UT4
Толщины напольного покрытия 16 mm
Уборка пола влажный
Ширина, монтажный размер 244 mm

Размеры

Длина 243 mm
Размер h 100 mm
Ширина 243 mm
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Высота пола макс. Толщины напольного покрытия Размер h Номинальный размер монтажных элементов Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKN2 9 VMSL1N 16 100 mm 150 mm 16 mm 100 mm 9 IP40 7409028
1 Штук
RKN2 9 VMSL1N 21 105 mm 155 mm 21 mm 105 mm 4 IP40 7409030
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKN2 9 VMSL1N 16 / 7409028 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKN2 9 VMSL1N 16 / 7409028 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RKN2 9 VMSL1N 16 / 7409028 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKN2 9 VMSL1N 16 / 7409028 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков Label approval Heavy-duty cassettes , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdf
Загрузить

RKN2 9 VMSL1N 16 / 7409028
Загрузить