- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемые по высоте усиленные кассетные рамки прямоугольной формы предусмотрены для монтажа электроустановочных изделий вровень со стяжкой в двойных и фальшполах, а также во всех видах систем скрытой установки в стяжке в помещениях с сухим или влажным типом уборки при интенсивных нагрузках. Варианты исполнения кассетных рамок рассчитаны на статические нагрузки до 10 кН (класс SL 1). Благодаря расположенному внутри устройству регулирования высоты верхнюю кромку кассетной рамки можно точно выровнять по поверхности напольного покрытия. При установке в кабельном канале в нем должно быть соответствующее монтажное отверстие. Поэтому для монтажного основания необходима соответствующая крышка с усиленными регулируемыми по высоте опорами, а также дополнительные усиленные опоры, которые располагаются по его углам.
Кассетные рамки изготовлены из нержавеющей стали. Во всех кассетных рамках установлена стальная пластина толщиной 8 мм, рассчитанная на интенсивные нагрузки.
В ассортименте представлены кассетные рамки, подходящие для напольных покрытий толщиной 20 и 25 мм.
В кассетную рамку можно установить до 12 электроустановочных изделий размером 45х45 мм (12 модулей серии Modul 45) с помощью 3 коробок UT4 (артикул 7408727).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вырез в полу/монтажное отверстие 244x244 Высота пола макс. 150 mm Высота пола мин. 105 mm Диапазон регулирования макс. 150 mm Диапазон регулирования мин. 105 mm Длина, монтажный размер 244 mm Исполнение квадратные Класс тяжелых нагрузок 10 kN (OBO SL1) Количество монтажных коробок 3 x UT4 Конструкция для тяжелых нагрузок да Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода Коэффициент прочности IK10 Материал Нержавеющая сталь Монтажная глубина 105 mm Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Номинальный размер монтажных элементов 9 Нормы EN 50085-2-2 Отсоединяемая крышка нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Размер 243x243x100 Серия продукции RKN Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP55 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00 Тип монтажной системы UT4 Толщины напольного покрытия 16 mm Уборка пола влажный Ширина, монтажный размер 244 mm Размеры
Высота 105 mm Длина 243 mm Размер h 105 mm Ширина 243 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 23,0247 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 23,0247 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKN3 9 V SL1 16 / 7408932 , 0.18MB , pdfПаспорт безопасности RKN3 9 V SL1 16 / 7408932 , 0.05MB , pdfДекларация соответствия ЕС RKN3 9 V SL1 16 / 7408932 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия RKN3 9 V SL1 16 / 7408932 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKN3 9 V SL1 16 / 7408932 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval electrical installation trunking, underfloor, flushfloor or on-floor , 0.35MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions square, height-adjustable heavy-duty cassette , 2.11MB , pdf
Казахстан - Русский
Регулируемая опора RKNEV2
Уплотнитель для регулируемых кассетных рамок круглой формы R4, R7 и R9
Опалубка для монтажа регулируемой кассетной рамки в мозаичном полу, номинальный размер 9
Усиленная монтажная крышка для монтажных оснований UZD350-3, номинальный размер 9