Опалубка для монтажа регулируемой кассетной рамки в мозаичном полу, номинальный размер 9

Артикул, номер 7404372 | EAN 4012196332038

Описание продукта
Описание продукта
Опалубка для прямой и бесшовной установки регулируемых по высоте кассетных рамок, номинального размера 9 в стяжку/мозаичный пол.

Опалубка на монтажном основании с крышкой номинального размера 9, лежит и закрывает пространство между  монтажным основанием  и кассетной рамкой.

Защитная крышка из алюминиевого листа вставляется до завершения работ в кассетную рамку бесшовного пола и может быть основанием для стяжки/мозаичного пола.


  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Высота пола макс. 200 mm
Высота пола мин. 130 mm
Материал Сталь
Номинальный размер монтажных элементов 9
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Серия продукции Включающий элемент SK, Terrazzo
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 55 mm
Длина 247 mm
Размер a 247 mm
Размер h 55 mm
Размер A 297 mm
Ширина 247 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 8,0117 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,0117 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SK RK9 7404372
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Регулируемая кассетная рамка RKFN с отверстием для тубуса из нержавеющей стали Регулируемая кассетная рамка RKFN с отверстием для тубуса из нержавеющей стали RKFN2 9 VS 20 7409368
1 Штук
Регулируемая кассетная рамка RKFN с отверстием для тубуса из нержавеющей стали Регулируемая кассетная рамка RKFN с отверстием для тубуса из нержавеющей стали RKFN2 9 VS 25 7409370
1 Штук
Монтажное основание UGD350-3 с отверстием для прямоугольного лючка, для стяжки высотой 70-125 мм Монтажное основание UGD350-3 с отверстием для прямоугольного лючка, для стяжки высотой 70-125 мм UGD 350-3 9 7410112
1 Штук
Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок TUK2 GV 7428140
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SK RK9 / 7404372 , 0.18MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности SK RK9 / 7404372 , 0.05MB , pdf

Декларация соответствия ЕС SK RK9 / 7404372 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SK RK9 / 7404372 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SK RK9 / 7404372 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу SKRK SKRKR , 5.67MB , pdf

Изображение продукта SK RK9 / 7404372, 82.68 kB, jpg

SK RK9 / 7404372
Загрузить