Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаУсиленный анкерный болт SZ для высоких нагрузок. Имеет специальную укороченную анкерную гильзу с тремя распорками и удлинённую резьбу, пластмассовое прессовочное кольцо обеспечивает прочное крепление деталей.
Благодаря специальной конструкции с удлиненной резьбой и укороченной анкерной гильзы этот вариант анкерного болта выдерживает высокие нагрузки при небольшом расстоянии между осями и утвержден Европейским Техническим Стандартом ETA.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Глубина отверстия 105 mm Диаметр отверстия, мин. 18 mm Допустимый диапазон нагрузки в зоне растяжения 12,3 Исполнение Для вставления Материал Сталь Метрическая резьба 12 Поверхность гальванически оцинкованный Размер M12x142 Резьба M12 Сила зажима 30 mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Длина 142 mm Размер L 142 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SZ-B 18/0x142 / 3498752 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SZ-B 18/0x142 / 3498752 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия SZ-B 18/0x142 / 3498752 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SZ-B 18/0x142 / 3498752 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, SZ-B heavy-duty anchor , 0.98MB , pdf