- Описание продукта
-
Описание продуктаВертикальный лоток лестничного типа поставляется в разобранном состоянии и должен быть собран на месте.
Для этого необходимо использовать зажимную скобу тип 2056U.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 300x3000 Расстояние между перекладинами 600 mm Серия продукции Серия SLM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 2,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 50 mm Длина 3000 mm Размер B 300 mm Размер шлица, перекладина 18,00 Ширина 300 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 13,0568 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,0568 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SLM 50 C40 3 FT / 6010474 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SLM 50 C40 3 FT / 6010474 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия SLM 50 C40 3 FT / 6010474 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SLM 50 C40 3 FT / 6010474 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) SLM 50 C40 3 FT / 6010474 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Vertical ladder systems , 1.86MB , pdf
Казахстан - Русский
Соединитель U-образных стоек FT