- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединитель для крепления стоек US 5
В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для форм профиля U-образный профиль Размер 190x44 Размер 46,5 x 44 x 190 Расстояние между центрами отверстий 50 mm С аксессуарами для установки винтов да Серия продукции Серия US 5 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 46,5 mm Длина 190 mm Ширина 44 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,4748 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4748 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VUS 5 FT / 6018505 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС VUS 5 FT / 6018505 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании VUS 5 FT / 6018505 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия VUS 5 FT / 6018505 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия VUS 5 FT / 6018505 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdfИнструкции по монтажу Vertical ladder systems , 1.86MB , pdf
Казахстан - Русский