- Описание продукта
-
Описание продуктаБазовая и высокочувствительная защита LSA для использования в системах MSR
• Базовая и высокочувствительная защита
• Грубая защита с отказоустойчивой технологией.
• с компонентами РТС(положительный температурный коэффициент) для защиты от перенапряжений;
Максимальное напряжение: 180 В
Применение: Непосредственно на разъединительных или соединительных планках LSA-Plus с шиной заземления (например, OBO LSA-A-LEI (5084 00 8) или OBO LSA-T-LEI (5084 01 2), а также на OBO LSA-E (5084 03 2). ))
Kombinationsschutzgerät für eine Doppelader
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Kategorie Тип 1+2+3 / D1+C2+C1 SPD в соответствии с IEC 61643-21 Класс I+II+III / D1+C2+C1 Вид защиты IP20 Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Емкость (жила-жила) < 50 pF Емкость (жила-земля) < 50 pF Исполнение базовая и тонкая защита Количество контактов 2 Максимальное длительное напряжение AC 120 V Максимальное длительное напряжение DC 180 V Номинальный ток нагрузки AC 0,08 A Номинальный ток нагрузки DC 0,12 A Переход от зоны молниезащиты 0→3 Последовательное сопротивление на жилу 10 Ω ± 10 % Размер 180V Соответствует требованиям Директивы ROHS да Сопротивление изоляции > 1 GΩ Стандарт проведения испытаний IEC 61643-21 Ток утечки (10/350) [общий] 0,5 kA Ток утечки (8/20) [общий] 5 kA Уровень защиты жила – жила <300 V Уровень защиты жила – земля <300 V Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs) Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – земля C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs) Штекерная система Прочее Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0152 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0152 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LSA-BF-180 / 5084024 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС LSA-BF-180 / 5084024 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия LSA-BF-180 / 5084024 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LSA-BF-180 / 5084024 , 0.12MB , pdfТехническая информация Technical information, LSA ... , 0.47MB , pdf
Казахстан - Русский
Соединительная планка LSA-Plus