- Описание продукта
-
Описание продуктаLSA-B-MAG: LSA-Базовый защитный комплект для использования в многожильных системах телекоммуникационных проводов, контрольно-измерительных устройствах, а также в телефонных коммутаторах.
• Базовая защита
• Оснащен 20 газовыми разрядниками
• Макс.напряжение: 180 В
Применение: На разделительной или соединительной планке LSA-Plus( например, OBO LSA-A-LEI (5084 00 8) или OBO LSA-T-LEI (5084 01 2).
Устройство для базовой защиты 10 витых пар.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Kategorie Тип 1+2 / D1+C2 SPD в соответствии с IEC 61643-21 Класс I+II / D1+C2 Вид защиты IP20 Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Емкость (жила-жила) < 10 pF Емкость (жила-земля) < 10 pF Импульсный ток 0,5 kA Исполнение Базовая защита Количество контактов 20 Максимальное длительное напряжение AC 120 V Максимальное длительное напряжение DC 180 V Номинальный ток нагрузки AC 0,7 A Номинальный ток нагрузки DC 1 A Переход от зоны молниезащиты 0→2 Размер 180V Соответствует требованиям Директивы ROHS да Сопротивление изоляции > 1 GΩ Стандарт проведения испытаний IEC 61643-21 Ток утечки (10/350) [общий] 1 kA Ток утечки (8/20) [общий] 10 kA Уровень защиты @ C1 <750 V Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – земля C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) Штекерная система Прочее Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0845 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0845 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LSA-B-MAG / 5084020 , 0.22MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС LSA-B-MAG / 5084020 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия LSA-B-MAG / 5084020 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LSA-B-MAG / 5084020 , 0.12MB , pdfТехническая информация Technical information, LSA ... , 0.47MB , pdf
Казахстан - Русский
Соединительная планка LSA-Plus