- Описание продукта
-
Описание продуктаУстройство защиты канала данных для коаксиальных сетевых систем Ethernet
• В алюминиевом корпусе
• BNC-коннектор, штекер/розетка
• Простой монтаж с помощью промежуточного штекера
• Двухступенчатая схема защиты
• Монтаж на DIN-рейке с комплектующими DLS-BS (5082 38 2)
Применение: Для защиты видеосигналов, камер или CCTV- оборудования, Cheapernet, 10BASE2, 10BASE5
• в алюминиевом корпусе;
• коннектор BNC для сети Cheapernet, 10BASE2;
• простой монтаж с помощью промежуточного штекера;
• двухступенчатая схема защиты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Kategorie Тип 1+2+3 / D1+C2+C1 SPD в соответствии с IEC 61643-21 Класс I+II+III / D1+C2+C1 Вид защиты IP40 Вносимое затухание (Insertion loss) ≤1,7 dB Волновое сопротивление 75 Ω Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Емкость (жила-жила) <100 pF Емкость (жила-земля) <100 pF Заземление с помощью: Соединительный кабель Затухание вследствие рассогласования ≥14 dB Импульсный ток 1 kA Исполнение Комбинированная защита Количество контактов 1 Максимальное длительное напряжение AC 4,2 V Максимальное длительное напряжение DC 6 V Номинальный ток нагрузки AC 0,3 A Номинальный ток нагрузки DC 0,2 A Переход от зоны молниезащиты 0→3 Подключение экрана да Последовательное сопротивление на жилу 4,7 Ω ± 10% Предельная частота 68 MHz Размер 6.2V Сигнализация на приборе без Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Сопротивление изоляции >1 GΩ Стандарт проведения испытаний IEC 61643-21 Ток утечки (10/350) [общий] 2 kA Ток утечки (8/20) [общий] 10 kA Уровень защиты жила – жила <75 V Уровень защиты жила – земля <600 V Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – земля C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) Штекерная система BNC Экранирование прямое Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,6109 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,6109 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KOAX B-E2 MF-C / 5082430 , 0.20MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС KOAX B-E2 MF-C / 5082430 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия KOAX B-E2 MF-C / 5082430 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия KOAX B-E2 MF-C / 5082430 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский
Крепежный комплект для DIN-рейки