Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаУстройство защиты канала данных для коаксиальных TV / Kamera-систем
• В алюминиевом корпусе
• BNC-коннектор гнездо/гнездо
• Простой монтаж с помощью промежуточного штекера
• Двухступенчатая схема защиты
• Монтаж на DIN-рейке с комплектующими DLS-BS (5082 38 2)
Применение: Для защиты CCTV, видеосигналов; камер или ТВ оборудования
• применяется в системах CCTV и различных телевизионных установках;
• оптимальные характеристики передачи данных;
• для монтажа на DIN-рейке;
• простая технология соединения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Kategorie Тип 2+3 / C2+C1 SPD в соответствии с IEC 61643-21 Класс II+III / C2+C1 Вид защиты IP40 Вносимое затухание (Insertion loss) ≤1,7 dB Волновое сопротивление 75 Ω Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Емкость (жила-жила) <100 pF Емкость (жила-земля) <100 pF Заземление с помощью: Соединительный кабель Затухание вследствие рассогласования ≥14 dB Исполнение Высокочувствительная защита Количество контактов 1 Контакт связи нет Максимальное длительное напряжение AC 4,2 V Максимальное длительное напряжение DC 6 V Номинальный ток нагрузки AC 0,7 A Номинальный ток нагрузки DC 1 A Переход от зоны молниезащиты 1→3 Подключение экрана да Предельная частота 160 MHz Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Размер 6.2V Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Сопротивление изоляции >1 GΩ Стандарт проведения испытаний IEC 61643-21 Ток утечки (8/20) [общий] 10 kA Уровень защиты жила – жила <40 V Уровень защиты жила – земля <600 V Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20µs) Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – земля C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) Штекерная система BNC Экранирование прямое Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,2784 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,2784 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KOAX B-E2 FF-F / 5082434 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС KOAX B-E2 FF-F / 5082434 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия KOAX B-E2 FF-F / 5082434 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия KOAX B-E2 FF-F / 5082434 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТехническая информация Technical information, CoaxB-E2/... , 0.10MB , pdf
Крепежный комплект для DIN-рейки