- Описание продукта
-
Описание продуктаМодуль защиты от перенапряжений, тип 2+3 согласно ГОСТ IEC 61643-11-2013 для сетей 230/400В.
Предназначен для защиты светодиодных осветительных установок или светодиодного драйвера.
• С оптической индикацией рабочего состояния
• Компактный размер для монтажа в соединительной коробке мачты или в голове светодиодного фонаря
• IP 65 и соединительный кабель длиной 25 см
• 1+NPE защитная схема с максимальной токоотводящей способностью 20kA
• Ограничение перенапряжений ниже 1300В или 1000В @ 5kA
• С отключением и без отключения светодиодного фонаря в случае неполадок
Применение: Универсальное использование для всех систем освещения
Для защиты электронных приборов, например, светодиодных светильников, от повышенного напряжения
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 2+3 SPD согласно IEC 61643-1 класс II+III Вид защиты IP65 Вид монтажа Прочее Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Длина соединительного кабеля 0,25 m Интегрированный входной предохранитель нет Исполнение 1+N/PE Исполнение 1+NPE Класс проверки, тип 2 да Класс проверки, тип 3 да Макс. импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 20 kA Максимальное длительное напряжение AC 255 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке (L-N) 255 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке (N-PE) 255 V Максимальный импульсный ток (8/20) 20 kA Максимальный импульсный ток утечки (8/20 См) [N-PE] 20 kA Максимальный ток предохранителя 16 Максимальный ток предохранителя 16 A Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 10 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 10 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [N–PE] 10 kA Номинальный ток нагрузки (входной/выходной зажим) 16 A Переход от зоны молниезащиты 2→3 Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 230V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Топография сети прочее Уровень защиты (L-N) ≤1,3 Устойчивый к короткому замыканию нет Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 20 kA Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0131 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0131 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ÜSM-LED 230-65 / 5092478 , 0.28MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС ÜSM-LED 230-65 / 5092478 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия ÜSM-LED 230-65 / 5092478 , 0.15MB , pdfRoHS Декларация соответствия ÜSM-LED 230-65 / 5092478 , 0.15MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, ÜSM-LED 230-65 , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу Installation instructions, ÜSM-LED 230, ÜSM-LED 440 , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский