- Описание продукта
-
Описание продуктаУкомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена 2 розетками 33° с защитным контактом, 16 А, и 2 заглушками для последующей установки 2 электроустановочных устройств Modul45. Подходит для подключения соединительных проводов VL и лючков R7, R9 и 9.
Соединительный провод из ПВХ, со штекером, 3-полюсный, тип WINSTA® MIDI.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Длина провода 300 mm Защита от перенапряжений нет Исполнение двойная, оранжевая Количество встраиваемых устройств 4 Материал Полиамид Модульный разъем да Размер 208x76x45 Серия продукции Универсальный кронштейн UTC Connect Сечение провода 2,5 mm² Соединительный кабель без галогенов нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Штекерная система WINSTA® MIDI Электрическая сеть 1 Размеры
Высота 60 mm Длина 218 mm Ширина 76 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,0084 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0084 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UTC4 W OR2 / 7404613 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС UTC4 W OR2 / 7404613 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия UTC4 W OR2 / 7404613 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UTC4 W OR2 / 7404613 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский