- Описание продукта
-
Описание продуктаV 10-C/...: Разрядник для защиты от перенапряжения тип 2+3 (класс C+D) в соответствии с ГОСТ IEC 61643-11-2013 (VDE 0675 часть 6-11) для защиты от перенапряжений согласно DIN VDE 0100 часть 443
• Блок в сборе, состоящий из основания и вставки, собран и готов к подключению
• Подходит для сетей TN-S и TT
• с термическим и динамическим предохранителем, с оптической индикацией неисправностей;
• высокая электрическая проводимость и длительный срок службы.
• Промаркированные соединения
Применение: жилые дома, частные дома.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 2+3 SPD согласно IEC 61643-1 класс II+III Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Исполнение 3+N/PE Класс проверки, тип 2 да Конфигурация сети TN да Конфигурация сети TN-C-S да Конфигурация сети TN-S да Конфигурация сети TT да Макс. импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 20 kA Максимальное длительное напряжение AC 280 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке (N-PE) 255 V Максимальный импульсный ток (8/20) 20 kA Максимальный импульсный ток утечки (8/20 См) [N-PE] 50 kA Максимальный ток предохранителя 125 Максимальный ток предохранителя 125 A Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 10 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 10 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [N–PE] 30 kA Переход от зоны молниезащиты 1→3 Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 280V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Топография сети прочее Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 40 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,0783 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,0783 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V10-C 3+NPE / 5094920 , 0.21MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V10-C 3+NPE / 5094920 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия V10-C 3+NPE / 5094920 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V10-C 3+NPE / 5094920 , 0.12MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский