- Описание продукта
-
Описание продуктаУЗИП для защиты от перенапряжения тип 2+3
• Блок в сборе, состоящий из базы и вставки, собран и готов к подключению
• Подходит для сетей TN-S и TT
• С термическим и динамическим предохранителем
• С оптической индикацией неисправностей
• Высокая электрическая проводимость и длительный срок службы
• Промаркированные соединения
Применение: жилые дома, частные дома
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 2+3 SPD согласно IEC 61643-1 класс II+III Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Исполнение 1+N/PE Класс проверки, тип 2 да Конфигурация сети TN да Конфигурация сети TN-C-S да Конфигурация сети TN-S да Конфигурация сети TT да Макс. импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 20 kA Максимальное длительное напряжение AC 280 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке (N-PE) 255 V Максимальный импульсный ток (8/20) 20 kA Максимальный импульсный ток утечки (8/20 См) [N-PE] 50 kA Максимальный ток предохранителя 125 A Максимальный ток предохранителя 125 Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 10 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 10 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [N–PE] 30 kA Переход от зоны молниезащиты 1→3 Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 280V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Топография сети прочее Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 20 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,1554 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1554 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V10-C 1+NPE-280 / 5093418 , 0.20MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V10-C 1+NPE-280 / 5093418 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия V10-C 1+NPE-280 / 5093418 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия V10-C 1+NPE-280 / 5093418 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский