УЗИП 3-полюсный + NPE, с дистанционной сигнализацией 280 В

Артикул, номер 5094931 | EAN 4012195363941

5094931 / V10-C 3+NPE+FS
3+N/PE
280 V
IP20
Описание продукта
Описание продукта
V 10-C/...: Разрядник для защиты от перенапряжения тип 2+3 (класс C+D) согласно ГОСТ IEC 61643-11-2013 (VDE 0675 часть 6-11) для защиты от перенапряжений согласно DIN VDE 0100 часть 443
 
• В комплекте с новым основанием Multibase с многофункциональными соединительными клеммами
• Блок в сборе, состоящий из основания и вставки, собран и готов к подключению
• Подходит для сетей TN-S и TT
• Вкл. термическое и динамическое разделительное устройство
• С оптической индикацией неисправностей
• Версия ...-FS с дистанционной сигнализацией, беспотенциальным замыкающим контактом, для контроля функций
• Высокая электрическая проводимость и длительный срок службы
• Промаркированные соединения

Пример применения: жилое здание, частный дом
  • ГОСТ, Государственный комитет по стандартизации и метрологии, Россия
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Евразийское соответствие
  • Зональный переход 1 --> 3
  • Устройство защиты согласно стандарту DIN EN 61643-11 или по ГОСТ IEC 61643-11-2013
  • Дистанционная сигнализация
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 2+3
SPD согласно IEC 61643-1 класс II+III
Вид защиты IP20
Вид монтажа DIN-рейка 35 мм
Время срабатывания <25 ns
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация нет
Исполнение 3+N/PE
Класс проверки, тип 2 да
Конфигурация сети TN да
Конфигурация сети TN-C-S да
Конфигурация сети TN-S да
Конфигурация сети TT да
Максимальное длительное напряжение AC 280 V
Максимальный импульсный ток (8/20) 20 kA
Максимальный ток предохранителя 125 A
Максимальный ток предохранителя 125
Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V
Номинальный импульсный ток (8/20) 10 kA
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 10 kA
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [N–PE] 30 kA
Переход от зоны молниезащиты 1→3
Продувающий нет
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 280V
Сигнализация на приборе оптический
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Топография сети прочее

Возможности подключения

Импульсный ток (8/20) [всего] 40 kA
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,1974 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,1974 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Максимальное длительное напряжение AC Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V10-C 3+NPE+FS 3+N/PE 280 V IP20 5094931
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V10-C 3+NPE+FS / 5094931 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V10-C 3+NPE+FS / 5094931 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия V10-C 3+NPE+FS / 5094931 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V10-C 3+NPE+FS / 5094931 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.