- Описание продукта
-
Описание продуктаУстройство защиты от перенапряжений, компактный модуль типа 2+3
• Защита от перенапряжений во вторичных распределительных устройствах согласно VDE
0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Суммарная токоотводящая способность до 60 кА (8/20)
• Интегрированное решение 3+1 для систем TN- и TT-сетей на модуле шириной 45 мм
• Мощный варистор
• Вкл. термическое и динамическое разделительное приспособление и оптическую индикацию рабочего состояния
• с акустической системой оповещения о неисправности -AS или телесигнализации -FS
Применение: вторичные распределительные устройства/щиты на этажах, а также защита
систем трехфазного тока.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 2+3 SPD согласно IEC 61643-1 класс II+III Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Влажность воздуха макс. 95 % Влажность воздуха мин. 5 % Время срабатывания <25 ns Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE] 0,1 kA Диапазон рабочих температур макс. 70 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Интегрированный входной предохранитель нет Исполнение 3+NPE Исполнение 3+N/PE Класс проверки, тип 2 да Класс проверки, тип 3 да Количество полюсов 4 Конфигурация сети TN да Конфигурация сети TN-C-S да Конфигурация сети TN-S да Конфигурация сети TT да Макс. импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 20 kA Максимальное длительное напряжение AC 255 V Максимальный импульсный ток (8/20) 20 kA Максимальный импульсный ток утечки (8/20 См) [N-PE] 60 kA Максимальный ток предохранителя 63 A gG Максимальный ток предохранителя 63 A Момент вращения 2 Nm Напряжение TOV [L–N] – fail safe mode – 120 мин 438 V Напряжение TOV [L–N] – withstand mode – 120 мин 1200 V Напряжение TOV [L–N] – withstand mode – 5 с 334 V Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 10 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 10 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [N–PE] 40 kA Переход от зоны молниезащиты 1→3 Подходит для наружного применения нет Рабочая температура, макс. 70 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 255V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Топография сети все Уровень защиты (L-N) ≤1,1 Устойчивый к короткому замыканию да Размеры
Высота 90 mm Длина 60,5 mm Ширина 45 mm Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 60 kA Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) макс. 8 AWG Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) макс. 10 mm² Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) мин. 2,5 mm² Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) мин. 13 AWG Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 13 AWG Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 8 AWG Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 10 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,7671 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7671 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V10 Compact2.0 / 5093381 , 0.26MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V10 Compact2.0 / 5093381 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия V10 Compact2.0 / 5093381 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия V10 Compact2.0 / 5093381 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, V10 Compact 2.0 , 1.63MB , pdfТехническая информация Technical information, V10 Compact , 0.07MB , pdf
Казахстан - Русский
Соединительная перемычка для УЗИП V10 Compact, длина 200 мм