УЗИП Compact, с дистанционной сигнализацией

Артикул, номер 5093382 | EAN 4012196098583

5093382 / V10 COMPACT-FS
3+N/PE
255 V
IP20
Описание продукта
Описание продукта
Устройство защиты от перенапряжений, компактный модуль, тип 2+3:

• Для защиты от перенапряжений и уравнивания потенциалов согласно VDE 0100-443 (МЭК 60364-4-44)
• Токоотводящая способность до 60 кА (8/20) суммарно
• Интегрированное решение 3+1 для сетей TN и TT, ширина 45 мм
• С варисторами высокой мощности
• С термическим и динамическим предохранителем и оптической индикацией функций 
• Версия с дистанционной сигнализацией с контактом двустороннего действия с нулевым потенциалом для дистанционной сигнализацией

Применение: для зашиты промышленных и жилых зданий, а также устройств в сетях трехфазного тока.
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Евразийское соответствие
  • Зональный переход 1 --> 3
  • Устройство защиты согласно стандарту DIN EN 61643-11 или по ГОСТ IEC 61643-11-2013
  • Дистанционная сигнализация
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 2+3
SPD согласно IEC 61643-1 класс II+III
Вид защиты IP20
Вид монтажа DIN-рейка 35 мм
Время срабатывания <25 ns
Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE] 10 kA
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация да
Интегрированный входной предохранитель нет
Исполнение 3+NPE
Исполнение 3+N/PE
Класс проверки, тип 2 да
Класс проверки, тип 3 да
Конфигурация сети TN да
Конфигурация сети TN-C-S да
Конфигурация сети TN-S да
Конфигурация сети TT да
Максимальное длительное напряжение AC 255 V
Максимальный импульсный ток (8/20) 20 kA
Максимальный импульсный ток утечки (8/20 См) [N-PE] 60 kA
Максимальный ток предохранителя 63 A
Максимальный ток предохранителя 63 A gL/gG
Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V
Номинальный импульсный ток (8/20) 10 kA
Переход от зоны молниезащиты 1→3
Подходит для наружного применения нет
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 255V
Сигнализация на приборе оптический
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Топография сети прочее
Уровень защиты (L-N) ≤1,1

Возможности подключения

Импульсный ток (8/20) [всего] 60 kA
Контакты дистанционной сигнализации Переключающий контакт
Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) макс. 10 mm²
Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) мин. 2,5 mm²
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 10 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,06 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,06 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Максимальное длительное напряжение AC Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V10 COMPACT-FS 3+N/PE 255 V IP20 5093382
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединительная перемычка для УЗИП V10 Compact, длина 200 мм Соединительная перемычка для УЗИП V10 Compact, длина 200 мм VB-V10 COMPACT-2 5089650
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V10 COMPACT-FS / 5093382 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V10 COMPACT-FS / 5093382 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия V10 COMPACT-FS / 5093382 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V10 COMPACT-FS / 5093382 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу V10 Compact-FS , 0.25MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.