- Описание продукта
-
Описание продуктаMDP-4 D-5-T-10: Молниезащитные барьеры MDP с функцией контроля; для сетей 5 В:
• номинальный ток нагрузки 10 A;
• устройство защиты для многожильных систем;
• прямое экранное заземление и безвинтовые соединительные клеммы;
• компактная ширина 8,7 мм;
• схема защиты, тестируемая с помощью устройства Life Control;
• большой диапазон частот 0-100 МГц;
• сертификат UL (4DG1);
Применение: для универсального монтажа на DIN-рейке в любом стандартном корпусе распределителя.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Kategorie Тип 1+2+3 / D1+C2+C1 SPD в соответствии с IEC 61643-21 Класс I+II+III / D1+C2+C1 Zulassungen UL Вид защиты IP20 Вносимое затухание (Insertion loss) ≤3 dB Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Емкость (жила-жила) < 40 pF Заземление с помощью: DIN-рейка Импульсный ток 2 kA Количество контактов 4 Максимальное длительное напряжение AC 7 V Максимальное длительное напряжение DC 10 V Номинальное напряжение 5 V Номинальный ток нагрузки AC 0,7 A Номинальный ток нагрузки DC 10 A Переход от зоны молниезащиты 0→3 Подключение экрана да Предельная частота 100 MHz Размер 5V Сечение жесткого соединительного кабеля макс. 2,5 mm² Сечение многожильного соединительного кабеля макс. 1,5 mm² Сечение многожильного соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Сигнализация на приборе считываемый Соответствует требованиям Директивы ROHS да Сопротивление изоляции >10 MΩ Стандарт проведения испытаний IEC 61643-21 Ток утечки (10/350) [общий] D1: 2 kA Ток утечки (8/20) [общий] 10 kA Уровень защиты жила – жила <45 V Уровень защиты жила – земля <800 V Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs) Штекерная система Зажим Экранирование прямое Возможности подключения
Сечение гибкого соединительного кабеля макс. 2,5 mm² Сечение гибкого соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Сечение жесткого соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2969 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2969 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MDP-4 D-5-T-10 / 5098413 , 0.25MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС MDP-4 D-5-T-10 / 5098413 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия MDP-4 D-5-T-10 / 5098413 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MDP-4 D-5-T-10 / 5098413 , 0.13MB , pdfПротокол тестирования Investigation report, Profibus PA , 0.25MB , pdfПротокол тестирования Investigation report, Profibus DP , 0.20MB , pdfПротокол тестирования Investigation report, Foundation Fieldbus , 0.24MB , pdfРазрешение на использование знаков ZG ATEX MDP EN , 0.34MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТехническая информация Technical information, MDP-.../D-5-T-10 , 0.08MB , pdf
Казахстан - Русский
Рейка для установки УЗИП