УЗИП для фотогальванических сетей, 1500 В постоянного тока

Артикул, номер 5094240 | EAN 4012196603732

прочее
IP20
Описание продукта
Описание продукта
Комбинированный разрядник типа 1+2 для защиты установок PV от перенапряжений и молниезащиты.


• уравнивание потенциалов в соответствии со стандартом IEC 62305 (VDE 0185-305)
• защита от перенапряжений в соответствии со стандартом IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712)
• токоотводящая способность до 12,5 кА (10/350) и 40 кА (8/20)
• устойчивая к ошибкам Y-образня схема подключения с индикацией статуса
• в варианте FS предусмотрен беспотенциальный переключающий контакт для дистанционной сигнализации Применение: молниеотводы и устройства защиты от перенапряжений для фотогальванических энергоустановок.
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Зональный переход 0 --> 2
  • Комбинированное устройство защиты класс 1 и класс 2
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2
SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II
Вид защиты IP20
Вид монтажа DIN-рейка 35 мм
Время срабатывания <25 ns
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация нет
Интегрированный входной предохранитель нет
Исполнение Y-конфигурация
Исполнение прочее
Класс проверки, тип 1 да
Класс проверки, тип 2 да
Конфигурация сети DC да
Конфигурация сети IT нет
Конфигурация сети TN нет
Конфигурация сети TN-C нет
Конфигурация сети TN-C-S нет
Конфигурация сети TN-S нет
Конфигурация сети TT нет
Конфигурация сети, иная нет
макс. Напряжение PV 1500 V
Максимальное длительное напряжение DC 1500 V
Максимальный импульсный ток (8/20) 40 kA
Номинальный импульсный ток (8/20) 20 kA
Номинальный ток нагрузки (входной/выходной зажим) 50 A
Переход от зоны молниезащиты 0→2
Продувающий нет
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 1500V DC
Серия продукции PV-ÜSS
Сигнализация на приборе оптический
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ток грозового импульса (10/350) 6,25 kA
Ток грозового разряда (10/350) [всего] 12,5 kA
Топография сети Постоянный ток (DC)
Цвет серый

Размеры

Высота 120 mm
Длина 65,5 mm
Ширина 71,2 mm

Возможности подключения

Импульсный ток (8/20) [всего] 40 kA
Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) макс. 35 mm²
Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) мин. 2,5 mm²
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1594 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1594 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-PV-T1+2-1500 прочее IP20 5094240
1 Штук
V-PV-T1+2-1500FS прочее IP20 5094242
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-PV-T1+2-1500 / 5094240 , 0.33MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-PV-T1+2-1500 / 5094240 , 0.15MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия V-PV-T1+2-1500 / 5094240 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-PV-T1+2-1500 / 5094240 , 0.12MB , pdf

Загрузить

V-PV-T1+2-1500 / 5094240
Загрузить