- Описание продукта
-
Описание продуктаКомбинированный разрядник типа 1+2 для защиты установок PV от перенапряжений и молниезащиты.
• уравнивание потенциалов в соответствии со стандартом IEC 62305 (VDE 0185-305)
• защита от перенапряжений в соответствии со стандартом IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712)
• токоотводящая способность до 12,5 кА (10/350) и 40 кА (8/20)
• устойчивая к ошибкам Y-образня схема подключения с индикацией статуса
• в варианте FS предусмотрен беспотенциальный переключающий контакт для дистанционной сигнализации Применение: молниеотводы и устройства защиты от перенапряжений для фотогальванических энергоустановок.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2 SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация да Интегрированный входной предохранитель нет Исполнение Y-конфигурация + FS Исполнение прочее Класс проверки, тип 1 да Класс проверки, тип 2 да Конфигурация сети DC да Конфигурация сети IT нет Конфигурация сети TN нет Конфигурация сети TN-C нет Конфигурация сети TN-C-S нет Конфигурация сети TN-S нет Конфигурация сети TT нет Конфигурация сети, иная нет макс. Напряжение PV 1500 V Максимальное длительное напряжение DC 1500 V Максимальный импульсный ток (8/20) 40 kA Номинальный импульсный ток (8/20) 20 kA Номинальный ток нагрузки (входной/выходной зажим) 50 A Переход от зоны молниезащиты 0→2 Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 1500V DC Серия продукции PV-ÜSS Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ток грозового импульса (10/350) 6,25 kA Ток грозового разряда (10/350) [всего] 12,5 kA Топография сети Постоянный ток (DC) Цвет серый Размеры
Высота 120 mm Длина 65,5 mm Ширина 71,2 mm Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 40 kA Контакты дистанционной сигнализации Переключающий контакт Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) макс. 35 mm² Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) мин. 2,5 mm² Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1957 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1957 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V-PV-T1+2-1500FS / 5094242 , 0.32MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V-PV-T1+2-1500FS / 5094242 , 0.15MB , pdfREACH Декларация соответствия V-PV-T1+2-1500FS / 5094242 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V-PV-T1+2-1500FS / 5094242 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions V-PV-T1_2-1000_1500 , 0.19MB , pdf
Казахстан - Русский