- Описание продукта
-
Описание продуктаV20 Устройство защиты от перенапряжений, тип 2 для фотогальванических установок
• Блок, состоящий из штекерного варисторного разрядника с разъединяющим устройством
• Устойчивая к ошибкам Y-образная схема подключения в соответствии с VDE 0100-712 (EN 50539-12)
• Защита от перенапряжений-уравнивание потенциалов согласно VDE 0100-443 (ГОСТ Р 50571-4-44-2011)
• V20-C 3-PH-1000 протестировано в соответствии с EN 50539-11 (VDE / KEMA)
• Токоотводящая способность до 40 kA (8/20) на полюс
• Низкий уровень защиты постоянного тока: < 4,0 кВ иUoc max = 1000В постоянного тока
С оптической индикацией рабочего состояния для использования в корпусах распределителя
Применение: фотогальванические установки без или с изолированной системой молниезащиты
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 2 SPD согласно IEC 61643-1 класс II Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Исполнение 3-полюсный для фотогальванических установок с дистанционной сигнализацией Исполнение 3 Класс проверки, тип 2 да Конфигурация сети DC да Максимальное длительное напряжение DC 1000 V Максимальный импульсный ток (8/20) 40 kA Максимальный ток предохранителя 125 A Максимальный ток предохранителя 125 Номинальный импульсный ток (8/20) 20 kA Переход от зоны молниезащиты 1→2 Подходит для наружного применения нет Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 1000V DC Серия продукции PV-ÜSS Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Топография сети прочее Возможности подключения
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,9504 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9504 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V20-C 3-PH-1000 / 5094608 , 0.31MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V20-C 3-PH-1000 / 5094608 , 0.15MB , pdfREACH Декларация соответствия V20-C 3-PH-1000 / 5094608 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V20-C 3-PH-1000 / 5094608 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE test report V20-PH , 0.05MB , pdfРазрешение на использование знаков DEKRA test report V20-PH , 0.08MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский